CAB P / CAB P Accessories / MF 8060
MF 8060 8248060
Mitat 800 x 600 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8248060
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050359
Pituus (mm) : 800
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 8060
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MF 8060

Sample image
Order symbol : MF 8060
Tuote nr : 8248060
Tuotekuvaus : Asennuskehys DIN-kiskoineen, koteloille:
Lisätieto : 835x635x300
EAN koodi : 6418074050359
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)