CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
FP 3020-2x6 8263020
Mitat 300 x 200 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8263020
Tuotekuvaus : Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050434
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 3020-2x6


Sample image
Order symbol : FP 3020-2x6
Tuote nr : 8263020
Tuotekuvaus : Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
EAN koodi : 6418074050434
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)