CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-3x18
FP 6040-3x18 8266040
Mitat 600 x 400 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8266040
Tuotekuvaus : Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050465
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-3x18
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 6040-3x18


Sample image
Order symbol : FP 6040-3x18
Tuote nr : 8266040
Tuotekuvaus : Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
EAN koodi : 6418074050465
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)