CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-4x22
FP 7050-4x22 8267050
Mitat 700 x 500 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8267050
Tuotekuvaus : Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
Lisätieto : 735x535x270
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050472
Pituus (mm) : 700
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-4x22
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 7050-4x22


Sample image
Order symbol : FP 7050-4x22
Tuote nr : 8267050
Tuotekuvaus : Etulevy, DIN aukoilla, koteloille:
Lisätieto : 735x535x270
EAN koodi : 6418074050472
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)