CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-D
FP 10080-D 8270080
Mitat 1000 x 800 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8270080
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050564
SSTL numero : 3424230
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 1000
Leveys (mm) : 800
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-D
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 10080-D

Sample image
Order symbol : FP 10080-D
Tuote nr : 8270080
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 1035x835x300
EAN koodi : 6418074050564
El. number :
- Suomi : 3424230
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)