CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-D
FP 3020-D 8273020
Mitat 300 x 200 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8273020
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050502
SSTL numero : 3424223
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-D
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 3020-D

Sample image
Order symbol : FP 3020-D
Tuote nr : 8273020
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 315x215x170
EAN koodi : 6418074050502
El. number :
- Suomi : 3424223
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)