CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-D
FP 4030-D 8274030
Mitat 400 x 300 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8274030
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050519
SSTL numero : 3424224
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-D
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 4030-D


Sample image
Order symbol : FP 4030-D
Tuote nr : 8274030
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 415x315x170
EAN koodi : 6418074050519
El. number :
- Suomi : 3424224
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)