CAB P / CAB P Accessories / FP 5040-D
FP 5040-D 8275040
Mitat 500 x 400 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8275040
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 515x415x230
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050526
SSTL numero : 3424225
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 500
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 5040-D
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 5040-D


Sample image
Order symbol : FP 5040-D
Tuote nr : 8275040
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 515x415x230
EAN koodi : 6418074050526
El. number :
- Suomi : 3424225
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)