CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D
FP 6040-D 8276040
Mitat 580 x 362 x 80
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8276040
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050533
SSTL numero : 3424226
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 580
Leveys (mm) : 362
Korkeus (mm) : 80
Materiaali : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 6040-D


Sample image
Order symbol : FP 6040-D
Tuote nr : 8276040
Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
Lisätieto : 615x415x230
EAN koodi : 6418074050533
El. number :
- Suomi : 3424226
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 362 | 80 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)