Skip to content
  
Previous slide
FP 7050-D product image 1
Next slide
FP 7050-D thumbnail image 1
FP 7050-D thumbnail image 2
FP 7050-D thumbnail image 3
FP 7050-D thumbnail image 4
FP 7050-D thumbnail image 5
FP 7050-D thumbnail image 1

CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-D

FP 7050-D 8277050

Mitat 700 x 500 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8277050

Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Lisätieto : 735x535x270

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074050540

SSTL numero : 3424227

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 700

Leveys (mm) : 500

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Plastic

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-D

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP 7050-D

Fibox
8277050_FP_7050-D_closed_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 7050-D

Tuote nr : 8277050

Tuotekuvaus : kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:

Lisätieto : 735x535x270

EAN koodi : 6418074050540

El. number :

  • Suomi : 3424227
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 700 500 1
Materiaalit :
Materiaali : Plastic
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -