CAB P / CAB P Accessories / MB CAB
MB CAB 8280001
Mitat 187 x 145 x 29
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8280001
Tuotekuvaus : Asennussarja kosketussuojalevyille
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050571
SSTL numero : 3424232
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 187
Leveys (mm) : 145
Korkeus (mm) : 29
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB P / CAB P Accessories / MB CAB
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB CAB


Sample image
Order symbol : MB CAB
Tuote nr : 8280001
Tuotekuvaus : Asennussarja kosketussuojalevyille
EAN koodi : 6418074050571
El. number :
- Suomi : 3424232
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 145 | 29 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)