Skip to content
  
Previous slide
MF CAB product image 1
Next slide
MF CAB thumbnail image 1
MF CAB thumbnail image 2
MF CAB thumbnail image 3

CAB P / CAB P Accessories / MF CAB

MF CAB 8280002

Mitat 18 x 52 x 89

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8280002

Tuotekuvaus : Seinäkiinnike

Lisätieto : (4 kpl, metalli)

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074050588

SSTL numero : 3424262

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 18

Leveys (mm) : 52

Korkeus (mm) : 89

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

CAB P / CAB P Accessories / MF CAB

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MF CAB

Fibox
8280002_MF_CAB_WALL_MOUNT_SET_MET_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MF CAB

Tuote nr : 8280002

Tuotekuvaus : Seinäkiinnike

Lisätieto : (4 kpl, metalli)

EAN koodi : 6418074050588

El. number :

  • Suomi : 3424262
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 18 52 89
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -