CAB P / CAB P Accessories / TF CAB
TF CAB 8280003
Mitat 40 x 40 x 17
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8280003
Tuotekuvaus : Seinäkiinnike
Lisätieto : (4 kpl, polyamidi)
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074050595
SSTL numero : 3424264
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 40
Leveys (mm) : 40
Korkeus (mm) : 17
Materiaali : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / TF CAB
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TF CAB


Sample image
Order symbol : TF CAB
Tuote nr : 8280003
Tuotekuvaus : Seinäkiinnike
Lisätieto : (4 kpl, polyamidi)
EAN koodi : 6418074050595
El. number :
- Suomi : 3424264
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 40 | 17 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)