4 ruuvia asennuslevylle


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
PT 60 x 11 PH2 SET 3570580
Mitat 11 x 6 x 6
Sisältää : 4 ruuvia asennuslevylle
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3570580
Tuotekuvaus : Asennusruuvisarja (4kpl)
Lisätieto : 4 kpl
Pakkausyksikkö : 100
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031426
SSTL numero : 3421050
ETIM : EC000887
Pituus (mm) : 11
Leveys (mm) : 6
Korkeus (mm) : 6
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PT 60 x 11 PH2 SET


Sample image
Order symbol : PT 60 x 11 PH2 SET
Tuote nr : 3570580
Tuotekuvaus : Asennusruuvisarja (4kpl)
Lisätieto : 4 kpl
EAN koodi : 6418074031426
El. number :
- Suomi : 3421050
Sisältää : 4 ruuvia asennuslevylle
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 6 | 6 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)