CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP 12017
FP 12017 4712045
Mitat 50 x 26 x 9
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712045
Tuotekuvaus : Seinäkiinnikesarja
Lisätieto : sis. 4 kpl + ruuvit
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032560
SSTL numero : 3424503
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 50
Leveys (mm) : 26
Korkeus (mm) : 9
Materiaali : Plastic
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP 12017
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 12017


Sample image
Order symbol : FP 12017
Tuote nr : 4712045
Tuotekuvaus : Seinäkiinnikesarja
Lisätieto : sis. 4 kpl + ruuvit
EAN koodi : 6418074032560
El. number :
- Suomi : 3424503
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 26 | 9 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Plastic |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)