4 ruuvia asennuslevylle/DIN kiskolle


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MSM PT 5x10
MSM PT 5x10 4712049
Mitat 10 x 5 x 5
Sisältää : 4 ruuvia asennuslevylle/DIN kiskolle
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712049
Tuotekuvaus : Asennusruuvi
Pakkausyksikkö : 1000
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032577
SSTL numero : 3421042
ETIM : EC000887
Pituus (mm) : 10
Leveys (mm) : 5
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MSM PT 5x10
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MSM PT 5x10


Sample image
Order symbol : MSM PT 5x10
Tuote nr : 4712049
Tuotekuvaus : Asennusruuvi
EAN koodi : 6418074032577
El. number :
- Suomi : 3421042
Sisältää : 4 ruuvia asennuslevylle/DIN kiskolle
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 10 | 5 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)