CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
EKIV 33 4712118
Mitat 270 x 270 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712118
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032720
SSTL numero : 3424451
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 270
Leveys (mm) : 270
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 33


Sample image
Order symbol : EKIV 33
Tuote nr : 4712118
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
EAN koodi : 6418074032720
El. number :
- Suomi : 3424451
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 270 | 270 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)