CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43
EKIV 43 4712119
Mitat 370 x 270 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712119
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032737
SSTL numero : 3424452
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 370
Leveys (mm) : 270
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 43


Sample image
Order symbol : EKIV 43
Tuote nr : 4712119
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
EAN koodi : 6418074032737
El. number :
- Suomi : 3424452
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 370 | 270 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )