CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 3525
EKIV 3525 4712125
Mitat 320 x 220 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712125
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 350x250x150
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074049230
Pituus (mm) : 320
Leveys (mm) : 220
Korkeus (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 3525
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 3525

Sample image
Order symbol : EKIV 3525
Tuote nr : 4712125
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 350x250x150
EAN koodi : 6418074049230

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 220 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)