CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 17
EKIV 17 4712126
Mitat 166 x 35 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712126
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 300x200x170, 300x200x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032768
SSTL numero : 3424465
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 166
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 17
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 17


Sample image
Order symbol : EKIV 17
Tuote nr : 4712126
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 300x200x170, 300x200x180
EAN koodi : 6418074032768
El. number :
- Suomi : 3424465
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 35 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)