CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 27
EKIV 27 4712127
Mitat 266 x 35 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712127
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032775
SSTL numero : 3424466
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 266
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 27
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 27


Sample image
Order symbol : EKIV 27
Tuote nr : 4712127
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
EAN koodi : 6418074032775
El. number :
- Suomi : 3424466
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 266 | 35 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )