CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 37
EKIV 37 4712128
Mitat 366 x 35 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712128
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032782
SSTL numero : 3424467
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 366
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 37
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 37


Sample image
Order symbol : EKIV 37
Tuote nr : 4712128
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
EAN koodi : 6418074032782
El. number :
- Suomi : 3424467
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 366 | 35 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)