CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 4535
EKIV 4535 4712139
Mitat 425 x 320 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712139
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 450x350x160
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074049254
Pituus (mm) : 425
Leveys (mm) : 320
Korkeus (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 4535
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 4535

Sample image
Order symbol : EKIV 4535
Tuote nr : 4712139
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 450x350x160
EAN koodi : 6418074049254

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 425 | 320 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )