CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 64H
EKIV 64H 4712300
Mitat 570 x 370 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712300
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034991
SSTL numero : 3425540
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 570
Leveys (mm) : 370
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 64H
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 64H

Sample image
Order symbol : EKIV 64H
Tuote nr : 4712300
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN koodi : 6418074034991
El. number :
- Suomi : 3425540
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 570 | 370 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )