CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 12225 AL
MB 12225 AL 8390007
Mitat 20 x 20 x 80
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8390007
Tuotekuvaus : Asennussarja alumiinietulevylle
Lisätieto : for aluminium front plates
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033116
SSTL numero : 3420798
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 20
Leveys (mm) : 20
Korkeus (mm) : 80
Materiaali : Polyamide
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 12225 AL
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 12225 AL

Sample image
Order symbol : MB 12225 AL
Tuote nr : 8390007
Tuotekuvaus : Asennussarja alumiinietulevylle
Lisätieto : for aluminium front plates
EAN koodi : 6418074033116
El. number :
- Suomi : 3420798
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 80 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )