Skip to content
  
Previous slide
FP A 43 product image 1
Next slide
FP A 43 thumbnail image 1
FP A 43 thumbnail image 2

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 43

FP A 43 8392224

Mitat 268 x 368 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8392224

Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074021588

SSTL numero : 3424204

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 268

Leveys (mm) : 368

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 43

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP A 43

Fibox
8392224_FP_A_43_frontplate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP A 43

Tuote nr : 8392224

Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180

EAN koodi : 6418074021588

El. number :

  • Suomi : 3424204
FP_A_43
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 268 368 1
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -