Skip to content
  
Previous slide
FP A 23 product image 1
Next slide
FP A 23 thumbnail image 1
FP A 23 thumbnail image 2
FP A 23 thumbnail image 3
FP A 23 thumbnail image 4
FP A 23 thumbnail image 5
FP A 23 thumbnail image 1

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23

FP A 23 8392226

Mitat 168 x 268 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8392226

Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 300x200x170, 300x200x180

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074021564

SSTL numero : 3424202

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 168

Leveys (mm) : 268

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP A 23

Fibox
8392226

Sample image

Order symbol : FP A 23

Tuote nr : 8392226

Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 300x200x170, 300x200x180

EAN koodi : 6418074021564

El. number :

  • Suomi : 3424202
FP_A_23
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 168 268 1
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -