CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 33
FP A 33 8392227
Mitat 268 x 268 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8392227
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 300x300x170, 300x300x180
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074021571
SSTL numero : 3424203
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 268
Leveys (mm) : 268
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Aluminum
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 33
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 33


Sample image
Order symbol : FP A 33
Tuote nr : 8392227
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 300x300x170, 300x300x180
EAN koodi : 6418074021571
El. number :
- Suomi : 3424203

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 268 | 268 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)