CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 54
FP A 54 8392228
Mitat 468 x 368 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8392228
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 500x400x200
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074021595
SSTL numero : 3424205
Pituus (mm) : 468
Leveys (mm) : 368
Korkeus (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 54
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 54

Sample image
Order symbol : FP A 54
Tuote nr : 8392228
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 500x400x200
EAN koodi : 6418074021595
El. number :
- Suomi : 3424205

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 468 | 368 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )