CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 64
FP A 64 8392229
Mitat 568 x 368 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8392229
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074021601
SSTL numero : 3424206
Pituus (mm) : 568
Leveys (mm) : 368
Korkeus (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 64
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 64

Sample image
Order symbol : FP A 64
Tuote nr : 8392229
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN koodi : 6418074021601
El. number :
- Suomi : 3424206
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 568 | 368 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)