CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 54
EKIV 54 8392230
Mitat 470 x 370 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8392230
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 500x400x200
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074021557
SSTL numero : 3424458
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 470
Leveys (mm) : 370
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 54
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 54

Sample image
Order symbol : EKIV 54
Tuote nr : 8392230
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 500x400x200
EAN koodi : 6418074021557
El. number :
- Suomi : 3424458
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 470 | 370 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )