CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 47
EKIV 47 8392231
Mitat 466 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8392231
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 500x400x200
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074021670
SSTL numero : 3424468
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 466
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 47
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 47


Sample image
Order symbol : EKIV 47
Tuote nr : 8392231
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 500x400x200
EAN koodi : 6418074021670
El. number :
- Suomi : 3424468
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 466 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)