Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.




CAB PC 405020 T 8113061
Mitat 400 x 500 x 200
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8113061
Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074020352
SSTL numero : 3424172
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 200
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 405020 T


Sample image
Order symbol : CAB PC 405020 T
Tuote nr : 8113061
Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074020352
El. number :
- Suomi : 3424172
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 200 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)