Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB PC 405020 G product image 1
Next slide
CAB PC 405020 G thumbnail image 1
CAB PC 405020 G thumbnail image 4

CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 G

CAB PC 405020 G 8113361

Mitat 400 x 500 x 200

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113361

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020345

SSTL numero : 3424122

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 500

Korkeus (mm) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB PC 405020 G

Fibox
8113361_CAB_PC_405020_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 405020 G

Tuote nr : 8113361

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

EAN koodi : 6418074020345

El. number :

  • Suomi : 3424122

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB_500x400x200
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 500 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854