Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.


CAB PC 405020 G3B 8113364
Mitat 400 x 500 x 200
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8113364
Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukot lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074012746
SSTL numero : 3420402
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 200
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 405020 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 405020 G3B
Tuote nr : 8113364
Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukot lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074012746
El. number :
- Suomi : 3420402
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 200 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)