Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB PC 504020 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 1
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

CAB PC 504020 G3B 8113362

Mitat 500 x 400 x 200

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113362

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukot pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020369

SSTL numero : 3424124

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 500

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB PC 504020 G3B

Fibox
8113362_CAB_PC_504020_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 504020 G3B

Tuote nr : 8113362

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukot pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020369

El. number :

  • Suomi : 3424124

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB_500x400x200
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854