Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB PC 604022 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 604022 G3B thumbnail image 1
CAB PC 604022 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 G3B

CAB PC 604022 G3B 8113372

Mitat 600 x 400 x 220

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113372

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukot pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020468

SSTL numero : 3424128

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 220
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 G3B

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB PC 604022 G3B

Fibox
8113372_CAB_PC_604022_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 604022 G3B

Tuote nr : 8113372

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukot pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020468

El. number :

  • Suomi : 3424128

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB6040L
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854