Skip to content
 
    Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen
   
Previous slide
EPA 2260 SET product image 1
Next slide
EPA 2260 SET thumbnail image 1
EPA 2260 SET thumbnail image 1

Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET

EPA 2260 SET 3550052

Mitat 85 x 216 x 110

Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3550052

Tuotekuvaus : Kaapelipäätesarja (2 kaapelia)

Lisätieto : koko 2

Pakkausyksikkö : 12

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033161

SSTL numero : 3413052

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 85

Leveys (mm) : 216

Korkeus (mm) : 110
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
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

EPA 2260 SET

Fibox
3550052_EPA_2260_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EPA 2260 SET

Tuote nr : 3550052

Tuotekuvaus : Kaapelipäätesarja (2 kaapelia)

Lisätieto : koko 2

EAN koodi : 6418074033161

El. number :

  • Suomi : 3413052

Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen

epa2260
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 85 216 110
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -