Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen


Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
EPA 2160 SET 3550056
Mitat 85 x 216 x 110
Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3550056
Tuotekuvaus : Kaapelipäätesarja (1 kaapeli)
Lisätieto : koko 2
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033147
SSTL numero : 3413056
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 85
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 110
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EPA 2160 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2160 SET
Tuote nr : 3550056
Tuotekuvaus : Kaapelipäätesarja (1 kaapeli)
Lisätieto : koko 2
EAN koodi : 6418074033147
El. number :
- Suomi : 3413056
Sisältää : Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)