Skip to content
 
    Kaapelin sisääntulolaatikko, asennustarvikkeet
   
Previous slide
MB 2260 product image 1
Next slide
MB 2260 thumbnail image 1
MB 2260 thumbnail image 2

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260

MB 2260 3730260

Mitat 86 x 240 x 106

Sisältää : Kaapelin sisääntulolaatikko, asennustarvikkeet

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730260

Tuotekuvaus : Kaapelinpäätekotelo halkaistu

Lisätieto : sis. pohjan, kannen ruuveilla, peitetulpan

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074031648

SSTL numero : 3423055

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 86

Leveys (mm) : 240

Korkeus (mm) : 106
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
Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MB 2260

Fibox
3730260_MB_2260_cable_entry_set_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 2260

Tuote nr : 3730260

Tuotekuvaus : Kaapelinpäätekotelo halkaistu

Lisätieto : sis. pohjan, kannen ruuveilla, peitetulpan

EAN koodi : 6418074031648

El. number :

  • Suomi : 3423055

Sisältää : Kaapelin sisääntulolaatikko, asennustarvikkeet

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 86 240 106
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C