Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A
MB 2260A 3730261
Mitat 65 x 65 x 50
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730261
Tuotekuvaus : Kaapelitiivistesarja
Lisätieto : sis. kumitiivisteen, letkunkiristimen ja vedenpoistajan ruuveineen.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031655
SSTL numero : 3423056
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 65
Leveys (mm) : 65
Korkeus (mm) : 50
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 2260A


Sample image
Order symbol : MB 2260A
Tuote nr : 3730261
Tuotekuvaus : Kaapelitiivistesarja
Lisätieto : sis. kumitiivisteen, letkunkiristimen ja vedenpoistajan ruuveineen.
EAN koodi : 6418074031655
El. number :
- Suomi : 3423056
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 65 | 65 | 50 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)