Skip to content
  
Previous slide
FEM 4-7 product image 1
Next slide
FEM 4-7 thumbnail image 1
FEM 4-7 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7

FEM 4-7 3545078

Mitat 20 x 20 x 13

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3545078

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M12

Lisätieto : kaapelille 4-7 mm

Pakkausyksikkö : 50

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035417

SSTL numero : 1722301

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 20

Leveys (mm) : 20

Korkeus (mm) : 13

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FEM 4-7

Fibox
3545078

Sample image

Order symbol : FEM 4-7

Tuote nr : 3545078

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M12

Lisätieto : kaapelille 4-7 mm

EAN koodi : 6418074035417

El. number :

  • Suomi : 1722301
fem_epdm
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 20 20 13
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB