Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17
FEM 11-17 3545082
Mitat 26 x 26 x 22
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545082
Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M25
Lisätieto : kaapelille 11-17 mm
Pakkausyksikkö : 50
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035462
SSTL numero : 1722308
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 26
Leveys (mm) : 26
Korkeus (mm) : 22
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM 11-17


Sample image
Order symbol : FEM 11-17
Tuote nr : 3545082
Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M25
Lisätieto : kaapelille 11-17 mm
EAN koodi : 6418074035462
El. number :
- Suomi : 1722308

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 26 | 22 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )