Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28
FEM 19-28 3545084
Mitat 49 x 49 x 30
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545084
Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M40
Lisätieto : kaapelille 19-28 mm
Pakkausyksikkö : 25
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035486
SSTL numero : 1722312
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 49
Leveys (mm) : 49
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM 19-28


Sample image
Order symbol : FEM 19-28
Tuote nr : 3545084
Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M40
Lisätieto : kaapelille 19-28 mm
EAN koodi : 6418074035486
El. number :
- Suomi : 1722312

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 49 | 49 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)