Skip to content
  
Previous slide
FEM 27-35 product image 1
Next slide
FEM 27-35 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

FEM 27-35 3545085

Mitat 61 x 61 x 35

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3545085

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M50

Lisätieto : kaapelille 27-35 mm

Pakkausyksikkö : 25

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035530

SSTL numero : 1722314

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 61

Leveys (mm) : 61

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FEM 27-35

Fibox
3545085_FEM_27-35_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 27-35

Tuote nr : 3545085

Tuotekuvaus : EPDM Kalvotiiviste M50

Lisätieto : kaapelille 27-35 mm

EAN koodi : 6418074035530

El. number :

  • Suomi : 1722314
fem_epdm
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 61 61 35
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB