Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7
FEM-C 4-7 3545088
Mitat 20 x 20 x 13
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545088
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M12
Lisätieto : kaapelille 4-7 mm
Pakkausyksikkö : 50
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035561
SSTL numero : 1722321
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 20
Leveys (mm) : 20
Korkeus (mm) : 13
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM-C 4-7


Sample image
Order symbol : FEM-C 4-7
Tuote nr : 3545088
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M12
Lisätieto : kaapelille 4-7 mm
EAN koodi : 6418074035561
El. number :
- Suomi : 1722321

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )