Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9
FEM-C 5-9 3545089
Mitat 21 x 21 x 18
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545089
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M16
Lisätieto : kaapelille 5-9 mm
Pakkausyksikkö : 50
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035578
SSTL numero : 1722323
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 21
Leveys (mm) : 21
Korkeus (mm) : 18
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM-C 5-9

Sample image
Order symbol : FEM-C 5-9
Tuote nr : 3545089
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M16
Lisätieto : kaapelille 5-9 mm
EAN koodi : 6418074035578
El. number :
- Suomi : 1722323

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 21 | 21 | 18 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )