Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 8-13 product image 1
Next slide
FEM-C 8-13 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13

FEM-C 8-13 3545090

Mitat 26 x 26 x 20

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3545090

Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M20

Lisätieto : kaapelille 8-13 mm

Pakkausyksikkö : 50

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035585

SSTL numero : 1722325

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 26

Leveys (mm) : 26

Korkeus (mm) : 20

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FEM-C 8-13

Fibox
3545090_FEM-C_8-13_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 8-13

Tuote nr : 3545090

Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M20

Lisätieto : kaapelille 8-13 mm

EAN koodi : 6418074035585

El. number :

  • Suomi : 1722325
fem_cr
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 26 26 20
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB