Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 10-14/PG 16
FEM-C 10-14/PG 16 3545091
Mitat 28 x 28 x 22
- IP67
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3545091
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste PG16
Lisätieto : kaapelille 10-14 mm
Pakkausyksikkö : 50
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035592
SSTL numero : 1722327
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 28
Leveys (mm) : 28
Korkeus (mm) : 22
Materiaali : EPDM
Tiiviysluokka (EN 60529): IP67
Paloluokka : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 10-14/PG 16
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FEM-C 10-14/PG 16


Sample image
Order symbol : FEM-C 10-14/PG 16
Tuote nr : 3545091
Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste PG16
Lisätieto : kaapelille 10-14 mm
EAN koodi : 6418074035592
El. number :
- Suomi : 1722327

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 28 | 28 | 22 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | EPDM |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)