Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 15-20 product image 1
Next slide
FEM-C 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20

FEM-C 15-20 3545093

Mitat 39 x 39 x 25

  • IP67
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3545093

Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M32

Lisätieto : kaapelille 15-20 mm

Pakkausyksikkö : 25

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035615

SSTL numero : 1722330

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 39

Leveys (mm) : 39

Korkeus (mm) : 25

Materiaalit :

Materiaali : EPDM

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP67

Paloluokka : UL 94 HB

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FEM-C 15-20

Fibox
3545093_FEM-C_14-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 15-20

Tuote nr : 3545093

Tuotekuvaus : Chloroprene Kalvotiiviste M32

Lisätieto : kaapelille 15-20 mm

EAN koodi : 6418074035615

El. number :

  • Suomi : 1722330
fem_cr
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 39 39 25
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB